Document downloaden () van 20
  • Two Engineer working and check status switchgear electrical energy distribution at substation room

    Electrical power monitoring systemen

    Maximaliseer de uptime van datacenters, identificeer de oorzaak van onverwachte problemen om ze snel op te lossen en krijg inzicht in het water-, lucht-, gas-, elektriciteits- en stoomgebruik om verbruik te verminderen of gebruikspatronen te veranderen.
    Praat met een expert

Vermijd ongeplande downtime, verlaag bedrijfskosten en voldoe aan duurzaamheidsdoelstellingen 

Eatons Electrical Power Monitoring System (EPMS) software is deel van de Brightlayer Datacenters suite. Het biedt realtime en historisch inzicht op een elektrisch energiesysteem van één enkel datacenter, of op meerdere locaties. Dit helpt facilitaire managers en elektrotechnici om de uptime van apparatuur te maximaliseren, snel de oorzaak van onverwachte problemen te identificeren en op te lossen, en inzicht te krijgen in het water-, lucht-, gas-, elektriciteits- en stoomgebruik (WAGES) in hun faciliteit, om bedrijfskosten te verlagen en duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Twee EPMS-producten om aan uw behoeften te beantwoorden 

Standaard EPMS

Onze configureerbare, standaard EPMS-software kan worden gecombineerd met onze Data Center Performance Management en/of Distributed IT Performance Management software in één enkele, native applicatie. Hierdoor kunnen alle gebruikers met dezelfde, genormaliseerde superset aan data werken voor snelle end-to-end zichtbaarheid, analyse, planning en communicatie.

Belangrijkste kenmerken:

  • Slimme alarmen voor +30.000 modellen van apparatuur.
  • Tools voor stroomkwaliteits- en probleemanalyse.
  • Uitbreidingen voor automatisering, gedistribueerde architectuur, integraties en meer, waarbij een eenvoudig upgrade mogelijk is als de bedrijfsbehoeften veranderen.

Foreseer EPMS

Onze Foreseer EPMS-software heeft een aanpasbare gebruikersinterface en ondersteunt door de gebruiker gedefinieerde formules voor de meest veeleisende datacenteractiviteiten.

Belangrijkste kenmerken:

  • Aanpasbare interface voor specifieke gebruikersbehoeften.
  • Geavanceerde rapportagemogelijkheden zoals PUE-rapportage, belasting van aftakcircuits en energieverbruik.
  • Conform MasterSpec 26-09-13.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste EPMS-software?

Vul het onderstaande formulier in en één van onze specialisten zal u begeleiden naar de beste oplossing. 

Door dit formulier in te dienen, ga ik ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die ik verstrek gedeeld kunnen worden met Eaton, kanaalpartners en externe dienstverleners die namens Eaton handelen, in overeenstemming met het Eaton Privacybeleid en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Ik ga akkoord om regelmatig op de hoogte gehouden te worden over producten, promoties en nieuws van Eaton. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat Eaton mijn gegevens zal gebruiken om marketingcommunicatie te personaliseren. Ik begrijp dat ik mijn toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen op elk moment kan intrekken.