Network Editor De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt. Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen. De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST). Ontdek meer over de Network Editor module |
Geavanceerde modellering van substations Deze module maakt de nauwkeurige weergave mogelijk van alle belangrijke componenten van een distributiesubstation en elk subnetwerk, zoals een compartiment, een schakelcomponent of een industriële faciliteit. De simulaties houden vervolgens rekening met de invloed van deze installaties op het volledige distributiesysteem. Ontdek meer over Geavanceerde modellering van substations |
Modellering van secundaire laagspanningsdistributie
Ontdek meer over modellering van secundaire laagspanningsdistributie |
Secundaire netwerkanalyse Secundaire netwerkanalyse stelt gebruikers in staat om puntnetwerken, secundaire netwerken en geavanceerde netwerkrelais met volledige instellingen te modelleren. De module is uitgerust met robuuste energiestroom- en kortsluitalgoritmen om de meest uitgebreide netwerken te analyseren. Ontdek meer over secundaire netwerkanalyse |
Online maps service Google Maps en MapQuest Open weergeven als niveaus onder het geografische overzicht van uw elektrische netwerkmodel. Zo kunnen gebruikers de locatie van een substation, een bepaalde voeding of straathoek bepalen alsook een adres aanduiden waar een fout heeft plaatsgevonden. Ontdek meer over online maps |
Geografische overlay
Ontdek meer over geografische overlay |
Schatting van distributiestatus Verwerken van diverse metingen om de belasting en de vermogensstroom te schatten, evenals de spanningen van het systeem op basis van elk type elektrisch model om zo de meest geschikte oplossing te bepalen. De analyse is voor radiale, lus- en maasnetwerken. Ontdek meer over deschatting van distributiestatus module |
Dynamisch gegevens ophalen Verfijn het “as-built” planningsmodel met veldmetingen zoals vermogen, stroom, spanning, vraag naar belasting, opwekking of apparaatstatussen voor schakelaars, spanningsregelaars, shunt condensatorbanken, enz. |
Geavanceerde foutlokalisering Rapporteert alle mogelijke foutlocaties, rekening houdend met meerdere monitoringselementen, foutindicator-statussen en gemonitorde gegevens uit COMTRADE-bestanden. Ontdek meer over de geavanceerde foutlokaliseringsmodule |
Analyse van capacaiteitsintegratie Analayse van de capaciteitsintegratie richt zich tot de interconnectieverzoeken door de maximale opwekkings- of belastingscapaciteit te berekenen, die onafhankelijk op elk punt van een distributiesysteem kan worden geïnstalleerd zonder de betrouwbaarheid en stroomkwaliteit ervan nadelig te beïnvloeden. Ontdek meer over analyse van capaciteitsintegratie |
EPRI DRIVE Naadloos geïntegreerd in de grafische gebruikersinterface van de CYME-software, combineert de EPRI DRIVE-module de technische inspanningen van de EPRI DRIVE-motor met het gedetailleerde distributiesysteemmodel van CYME om de berekeningsresultaten van de hostingcapaciteit binnen een vertrouwde omgeving te terug te brengen. Ontdek meer over de EPRI DRIVE-module |
Evaluatie van de DER-impact Met deze module kunnen binnen enkele minuten studies worden uitgevoerd naar de impact van de interconnectie van opwekkingssystemen. De invloed van DER-interconnectie op het distributiesysteem, zoals spanningsniveaus in stabiele toestand, overbelastingen en omgekeerde stroom worden duidelijk geëvalueerd. De module voert een uitgebreide studie uit die verschillende op criteria gebaseerde controles en verscheidene scenario's integreert om abnormale omstandigheden te signaleren. Ontdek meer over de evaluatie van de DER-impact |
Beoordeling van netwerkstoringen De module voor de beoordeling van netwerkstoringen evalueert de stroomkwaliteitsstoringen die zijn ontstaan door apparatuur op het signaal van een stroombron, door te bepalen of de apparatuur in kwestie verschillende stroomkwaliteitstesten doorstaat. De analyse is gebaseerd op de norm “Technical Rules for the Assessment of Network Disturbance” van een Duits-Oostenrijks-Zwitsers-Tsjechische werkgroep. Ontdek meer over beoordeling van netwerkstoringen |
Analyse van dynamische belastingstroom op lange termijn Deze module voert een tijdreeksanalyse uit van de dynamische belastingstroom op lange termijn, in seconden en minuten van de variabele verschijnselen die afkomstig zijn van gedistribueerde energiebronnen. De analyse bevat ook apparatuurregelingen, zoals tapwisselaars, shuntcondensatoren en schakelbare shuntbanken. Het maakt ook de simulatie in een bepaalde tijdsspanne mogelijk van slimme omvormers en energieopslagsystemen voor batterijen. Ontdek meer over de analyse van dynamische belastingstroom op lange termijn |
Betrouwbaarheids beoordelingsmodule De module berekent betrouwbaarheidsindexen voor het totale systeem en de bijbehorende beveiligingsszones, evenals indexen voor klantpunten. Het voorspellende model kan worden gekalibreerd op basis van historische gegevens. De gebruiker kan verschillende systeemconfiguraties analyseren en de verbetering van betrouwbaarheidsindexen meten. Ontdek meer over de betrouwbaarheidsbeoordelingsmodule |
Optimale plaatsing van de hersluiter Bij het werken met de betrouwbaarheidsbeoordeling, houdt de module rekening met doelstellingen en criteria, bestudeert betrouwbaarheidsindexen en evalueert de verwachte verbetering om zo de optimale locaties te bepalen voor hersluiters. Ontdek meer over de optimale plaatsing van de hersluitermodule |
Noodevaluatie en -herstel Deze module is een uitgebreid hulpmiddel om de gevolgen van noodsituaties op distributiesystemen te bestuderen. Dit hulpmiddel beoordeelt de robuustheid van netwerken door mogelijke problemen met uitval en onderhoudsplanning te identificeren en door een optimaal schakelplan uit te stippelen voor herstel. Ontdek meer over de noodevaluatie en -herstelmodule |
Volt/VAR optimalisering Identificeer de optimale configuratie van de geïnstalleerde condensator, inline regelaar en de LTC-transformatoren in een distributiesysteem. Om systeemefficiëntie te optimaliseren, houden de berekeningen zowel rekening met beperkingen op het netwerk als met doelstellingen, zoals peak shaving, verminderde systeemverliezen en een verbeterd spanningsprofiel. Ontdek meer over de Volt/VAR optimaliseringsmodule |
Optimale plaatsing van de spanningsregelaar Gebruik deze module op de optimale locatie te bepalen, de tapstand van de spanningsregelaar in te stellen en om het aantal regelaars te bepalen dat nodig is om de gewenste spanningsregeling te bereiken. Ontdek meer over de optimale plaatsing van de spanningsregelaar module |
Analyse van beveiligingscomponenten Deze module helpt power engineers om beveiligingsproblemen effectief aan te pakken dankzij analyse van tijd-stroomgrafieken. De bibliotheek bevat meer dan 15.000 tijd-stroomgrafieken. Kenmerken van de module: analyse van de netwerkbeveiliging, minimale foutanalyse en gebruiksvolgorde. Ontdek meer over de analyse van beveiligingscomponenten |
Analyse van dynamische belastingstroom op lange termijn Deze module voert een tijdreeksanalyse uit van de dynamische belastingstroom op lange termijn van de variabele verschijnselen die afkomstig zijn van gedistribueerde energiebronnen, uitgedrukt in seconden en minuten. De analyse bevat ook apparatuurregelingen, zoals tapwisselaars, shuntcondensatoren en schakelbare shuntbanken. Het maakt ook de simulatie in een bepaalde tijdsspanne mogelijk van slimme omvormers en energieopslagsystemen voor batterijen. Ontdek meer over de analyse van dynamische belastingstroom op lange termijn |
Analyse van de stabiele toestand met belastingsprofielen Deze module voert een tijdsreeksanalyse van de belastingstroom uit op basis van de profielen die gemodelleerd zijn uit een combinatie van historische consumptiepatronen en realtime monitoring data, zoals SCADA, AMI, MDM, AMR, enz. Ontdek meer over de analyse van de stabiele toestand met belastingsprofielen |
CYME GATEWAY Haal alle noodzakelijke informatie uit GIS en andere bedrijfssystemen om automatisch up-to-date, nauwkeurige distributienetwerkmodellen te genereren, die klaar zijn voor planning en operationele studies met de CYME software. Ontdek meer over deCYME Gateway oplossing. |
CYME server Deze module stelt een groot aantal gebruikers in staat om gelijktijdig en simultaan CYME simulatieverzoeken uit te voeren vanuit verschillende klantentoepassingen, zoals DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS, enz. Ontdek meer over deCYME Server software |
Modellering van secundaire laagspanningsdistributie Verfijn het “as-built” planningsmodel met veldmetingen zoals vermogen, stroom, spanning, vraag naar belasting, opwekking of apparaatstatussen voor schakelaars, spanningsregelaars, shunt condensatorbanken, enz. |
Data push publiceren Dit is een op maat gemaakte brug tussen de CYME software en de gewenste externe systemen, op basis van de uitgebreide CYME bibliotheek met kernwoorden. |
Eaton's CYME power engineering software suite bevat modules die distributie, transmissie en industriële engineering ondersteunen.