Document downloaden () van 20
  • 2-men-in-a-factory.jpg

    Softwaretoepassingen voor industriële energiesystemen

    Eaton's CYME software voorziet systeemmodellering voor het plannen en optimaliseren van industriële energiesystemen en maakt gebruik van de nieuwste apparatuur die geschikt zijn voor zowel AC- als DC-toepassingen.
    Neem contact op

Netwerk- en gecombineerde opwekkingsmodellering

Alle soorten netwerken en apparaten kunnen worden gemodelleerd met de ontwerp- en modelleringsmogelijkheden van Eaton’s CYME-software voor industriële toepassingen.

Systeemmiddelen en -classificaties plannen

Beperk energieverlies tot een minimum en optimaliseer bedrijfsomstandigheden door transmissienetwerken en lokale opwekking efficiënt te plannen.

Systeemprestaties optimaliseren

Scenario’s vergelijken om het meest effectieve plan voor netwerkwijziging te bepalen.

Netwerk- en gecombineerde opwekkingsmodellering

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software beheermodellen die relevant zijn voor verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Energiestroom

Analyseer de systeemprestaties in stabiele toestand onder verschillende bedrijfsomstandigheden voor zowel AC- als DC-transmissiesystemen, inclusief FACTS.

Ontdek meer over de energiestroomanalyse module

Analyse van transiënte stabiliteit

De analyse van transiënte stabiliteit simuleert het dynamische gedrag van distributiesystemen met gedistribueerde opwekking onder verschillende transiënte omstandigheden (storingstoepassing/verhelping, starten van grote motoren, uitschakelen van warmtekrachtkoppelingseenheden, eilandvorming, enz.)

Ontdek meer over analyse van transiënte stabiliteit

Geavanceerde modellering van substations

Deze module maakt de nauwkeurige weergave mogelijk van alle belangrijke componenten van een distributiesubstation en  elk subnetwerk, zoals een compartiment, een schakelcomponent of een industriële faciliteit. De simulaties houden vervolgens rekening met de invloed van deze installaties op het volledige distributiesysteem.

Ontdek meer over Geavanceerde modellering van substations

Foutanalyse

Systeemveiligheid garanderen door de gevolgen van kortsluiting te evalueren (conventioneel, ANSI, IEC 60909 en IEC 61363), in reeks en simultaan. Fouten lokaliseren, apparatuurclassificaties verifiëren en spanningsdips bestuderen.

Ontdek meer over de foutanalyse module

 

Bedrijfsmiddelen en classificaties

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt.

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Dimensionering en classificatie van apparatuur

Om apparten te evalueren volgens ANSI of IEC 60909 kortsluitvastheid en maximale belasting van het apparatuur in stabiele toestand.

Bibliotheek en modellen van de apparatuur

De definitie van netwerkapparatuur wordt ondersteund door de uitgebreide bibliotheken en relevante berekening van CYME. Gebruikers kunnen nieuwe modellen definiëren. Onderdeel van de Network Editor basismodule.

Foutanalyse

Systeemveiligheid garanderen door de gevolgen van kortsluiting te evalueren (conventioneel, ANSI, IEC 60909 en IEC 61363), in reeks en simultaan. Fouten lokaliseren, apparatuurclassificaties verifiëren en spanningsdips bestuderen.

Ontdek meer over de foutanalyse module

Dimensioneren van laagspanningskabels

Bepaal de juiste kabelafmetingen voor elke laagspanningsinstallatie.

Ontdek meer over het dimensioneren van laagspanningskabels

Kortsluiting (DC)

Simulatie voor het modelleren van apparaten voor veilig gebruik van DC-systemen en om ervoor te zorgen dat apparaatclassificaties worden nageleefd.

Ontdek meer over de DC-analyse en kortsluiting modules

Energiestroom

Analyseer de systeemprestaties in stabiele toestand onder verschillende bedrijfsomstandigheden voor zowel AC- als DC-transmissiesystemen, inclusief FACTS.

Ontdek meer over de energiestroomanalyse module

DC-energiestroom

Simulatie van DC-back-upsystemen en veilige voedingen, onafhankelijk of aangesloten op het AC-voedingssysteem met detectie en regeling van omgekeerde energiestromen.

Ontdek meer over de DC-analyse en kortsluiting modules

Motorinschakeling

Bepaal de impact van het inschakelen van een motor op het netwerk. Evaluatie van spanningsflikkering, belasting met geblokkeerde rotor en schatting van de maximale motorgrootte.

Ontdek meer over de motorinschakelingsmodule

Systeemplanning

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Geavanceerde project manager

Ondersteunt de gezamenlijke en gedetailleerde voorbereiding van tijdgebonden projecten om meerdere scenario's op een efficiënte manier te beoordelen.

Ontdek meer over de geavanceerde project manager module

Batchanalyse

Scenario's uitvoeren die bestaan uit verschillende analyses op een willekeurige selectie van studies. De simulatieplannen zijn volledig configureerbaar. Onderdeel van de Network Editor basismodule.

Techno-economische analyse

Beoordeel de uitvoerbaarheid en winstgevendheid van een project op basis van het feitelijke systeemmodel. Dit maakt een realistische planning mogelijk die overeenstemt met de doelstellingen op het gebied van techniek, betrouwbaarheid van de service en investeringen. Werkt samen met de geavanceerde project manager om de kosten te ramen voor de voorspelde groei van de belasting.

Ontdek meer over de techno-economische analyse module

Bescherming en veiligheid

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Vlamboogrisicoanalyse

Het vlamboogrisiconiveau grondig beoordelen voor een veiligere werkomgeving door de nodige parameters te berekenen die nodig zijn om het risiconiveau te bepalen en adequate veiligheidsprocedures vast te stellen. Dit omvat een nieuwe methode die rekening houdt met back-up bescherming, meervoudige bijdrage en duur.

Ontdek meer over de vlamboogrisicoanalyse module

Analyse van beveiligingscomponenten

Deze module helpt power engineers om beveiligingsproblemen effectief aan te pakken dankzij analyse van tijd-stroomgrafieken. De bibliotheek bevat meer dan 15.000 tijd-stroomgrafieken.

Kenmerken van de module: analyse van de netwerkbeveiliging, minimale foutanalyse en gebruiksvolgorde.

Ontdek meer over de analyse van beveiligingscomponenten

DC-vlamboog

Het doel van deze module is engineers ondersteunen bij het identificeren van vlamboogrisiconiveau’s van hun DC-netwerk en de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren.

Ontdek meer over de DC-vlamboogmodule

Foutanalyse

Systeemveiligheid garanderen door de gevolgen van kortsluiting te evalueren (conventioneel, ANSI, IEC 60909 en IEC 61363), in reeks en simultaan. Fouten lokaliseren, apparatuurclassificaties verifiëren en spanningsdips bestuderen.

Ontdek meer over de foutanalyse module

Stroomkwaliteit en filterontwerp

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt.

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Foutanalyse

Systeemveiligheid garanderen door de gevolgen van kortsluiting te evalueren (conventioneel, ANSI, IEC 60909 en IEC 61363), in reeks en simultaan. Fouten lokaliseren, apparatuurclassificaties verifiëren en spanningsdips bestuderen.

Ontdek meer over de foutanalyse module

Energiestroom

Analyseer de systeemprestaties in stabiele toestand onder verschillende bedrijfsomstandigheden voor zowel AC- als DC-transmissiesystemen, inclusief FACTS.

Ontdek meer over de energiestroomanalyse module

Harmonischen analyse

De module voor harmonische analyse evalueert de invloed van niet-lineaire belastingen op het netwerk zodat engineers methoden kunnen vinden om problemen met harmonischen in het systeem te voorkomen. Zowel een- als driefasige modellering is mogelijk, inclusief de flexbilitieit om energienetten van netbeheerders, industriële energiesystemen en distributienetwerken van elke configuratie te beoordelen.

Ontdek meer over harmonischen analyse

Islanding operations

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt.

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Analyse van transiënte stabiliteit

De analyse van transiënte stabiliteit simuleert het dynamische gedrag van distributiesystemen met gedistribueerde opwekking onder verschillende transiënte omstandigheden (storingstoepassing/verhelping, starten van grote motoren, uitschakelen van warmtekrachtkoppelingseenheden, eilandvorming, enz.)

Ontdek meer over analyse van transiënte stabiliteit

Energiestroom

Analyseer de systeemprestaties in stabiele toestand onder verschillende bedrijfsomstandigheden voor zowel AC- als DC-transmissiesystemen, inclusief FACTS.

Ontdek meer over de energiestroomanalyse module

Compensatie blindvermogen

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt.

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Energiestroom

Analyseer de systeemprestaties in stabiele toestand onder verschillende bedrijfsomstandigheden voor zowel AC- als DC-transmissiesystemen, inclusief FACTS.

Ontdek meer over de energiestroomanalyse module

Bedrijfs- en prestatiestudies

Network Editor

De Network Editor bevat een een door de gebruiker aanpasbare grafische gebruikersinterface die de CYMDIST-toepassingen en de complementaire CYME-analysemodules ondersteunt.

Dit omvat uitgebreide modelleringsmogelijkheden van apparatuur voor gedistribueerde energiebronnen (DER) en energieopslag, evenals een definitie van alle nodige klantenpersonae. Bovendien bevat deze software ook beheersmodellen die relevant zijn voor de verschillende opwekkingsbronnen. Gebruikers kunnen alle bibliotheken aanvullen.

De Network Editor is inbegrepen in het pakket Distribution System Analysis (CYMDIST).

Ontdek meer over de Network Editor module

Batchanalyse

Scenario's uitvoeren die bestaan uit verschillende analyses op een willekeurige selectie van studies. De simulatieplannen zijn volledig configureerbaar. Onderdeel van de Network Editor basismodule.

Energiestroom

Analyseer de systeemprestaties in stabiele toestand onder verschillende bedrijfsomstandigheden voor zowel AC- als DC-transmissiesystemen, inclusief FACTS.

Ontdek meer over de energiestroomanalyse module

Door gebruiker gedefinieerde modellering en controles

Uitgebreide bibliotheek van dynamische apparatuurmodellen, inclusief default datawaarden van de paramters, hun omschrijving en blokdiagrammen volgens gepubliceerde transacties en papers. De mogelijkheden omvatten het modelleren van extra regelsystemen met gebruik van door de gebruiker gedefinieerde modellering.

Onderdeel van de Network Editor basismodule.

Geavanceerde project manager

Ondersteunt de gezamenlijke en gedetailleerde voorbereiding van tijdgebonden projecten om meerdere scenario's op een efficiënte manier te beoordelen.

Ontdek meer over de geavanceerde project manager module

Foutanalyse

Systeemveiligheid garanderen door de gevolgen van kortsluiting te evalueren (conventioneel, ANSI, IEC 60909 en IEC 61363), in reeks en simultaan. Fouten lokaliseren, apparatuurclassificaties verifiëren en spanningsdips bestuderen.

Ontdek meer over de foutanalyse module

N-P noodstroombelasting

Deze module is ontworpen om te helpen bij statische noodstroomanalyses en ondersteunt het creëren van noodsituaties, enkelvoudige of meervoudige uitvalscenario's en van een vergelijking met een basisscenario om de capaciteit en flexibiliteit van het systeem te beoordelen.

Ontdek meer over de N-P noodbelastingstroommodule

Kortsluiting (DC)

Simulatie voor het modelleren van apparaten voor veilig gebruik van DC-systemen en om ervoor te zorgen dat apparaatclassificaties worden nageleefd.

Ontdek meer over de DC-analyse en kortsluiting modules

DC-energiestroom

Simulatie van DC-back-upsystemen en veilige voedingen, onafhankelijk of aangesloten op het AC-voedingssysteem met detectie en regeling van omgekeerde energiestromen.

Ontdek meer over de DC-analyse en kortsluiting modules

Dynamische motorinschakeling

Om spanningsdips in het systeem en versnellingstijden van motoren te beoordelen met verschillende inschakelmethodes.

Analyse van transiënte stabiliteit

De analyse van transiënte stabiliteit simuleert het dynamische gedrag van distributiesystemen met gedistribueerde opwekking onder verschillende transiënte omstandigheden (storingstoepassing/verhelping, starten van grote motoren, uitschakelen van warmtekrachtkoppelingseenheden, islanding, enz.).

Ontdek meer over analyse van transiënte stabiliteit

Scripten

CYME script-tool met Python module

Pythonscripts zijn geïntegreerd in de CYME software voor energiesysteemanalyse. Deze bestaat uit een API die de CYME-functionaliteit vrijgeeft om vanuit geautomatiseerde processen eenvoudig nieuwe algoritmen te bouwen die de functionaliteit van de CYME-software uitbreiden.

Ontdek meer over de CYME script-tool met Python module

Objectmodellering van componenten (COM)

COM (Component Object modelling) is een interface die bestaat uit een geheel van services die door programmeurs worden gebruikt om een omgeving naar keuze te laten communiceren met de CYME-software om zo toegang te krijgen tot verschillende vooraf gedefinieerde functies en berekeningen.

Ontdek meer over de objectmodellering van componenten (COM)

X
Download Close

Contact

Door dit formulier in te dienen, ga ik ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die ik verstrek gedeeld kunnen worden met Eaton, kanaalpartners en externe dienstverleners die namens Eaton handelen, in overeenstemming met het Eaton Privacybeleid en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Ik ga akkoord om regelmatig op de hoogte gehouden te worden over producten, promoties en nieuws van Eaton. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat Eaton mijn gegevens zal gebruiken om marketingcommunicatie te personaliseren. Ik begrijp dat ik mijn toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen op elk moment kan intrekken.