De behoefte aan een betrouwbare ononderbreekbare stroombron is nog nooit zo groot geweest als nu, aangezien gebouwen in toenemende mate afhankelijk zijn van IT-netwerken, IoT en andere gevoelige elektronische apparaten - en die behoefte zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit betekent dat omgaan met spanningsdips, spanningsdaling en overspanning, naast netruis en andere voedingsvariabelen, net zo belangrijk is als het beheer van totale stroomonderbrekingen.
Een UPS-systeem voorziet die bescherming, waardoor organisaties hun operationele uptime kunnen maximaliseren en waardevolle gegevens beschermen die risico kunnen lopen op schade of zelfs verlies. Het systeem detecteert wanneer de stroomkwaliteit verslechtert of de stroom uitvalt, en biedt vrijwel onmiddellijk bescherming tegen stroomonderbreking, zodat een stand-by stroombron zoals een generator kan worden geactiveerd of apparatuur kan worden afgeschakeld.
Lost 3 stroomproblemen op: stroomuitval, dip en overspanning.