Ledtechnologie wordt al geruime tijd geprezen als de toekomst van verlichtingstechnologie. Maar ondanks de energiebesparingen, lagere onderhoudskosten en indrukwekkende levensduur, heeft iets de LED revolutie tegengehouden. En misschien is het gewoon puur esthetisch. Vooral binnen de architectuur hebben de "pixelachtige" verschijning en verblinding van leds alle kostenvoordelen overschaduwd.
Dit heeft Eaton aan het denken gezet: Wat als we de manier waarop leds werken totaal opnieuw zouden kunnen bedenken, helemaal vanaf de bron en daarmee het verlichtingsontwerp – en de hele sector – in een geheel nieuwe richting zouden kunnen sturen?
De fundamentele taak van een verlichtingsarmatuur is om licht te sturen bij het verlaten van de bron, meestal met behulp van reflectoren, diffusors of andere mechanismen. Maar als je kijkt naar ledtoepassingen in elektronische displays met achtergrondverlichting en randverlichting, dan opent dit de deur naar een radicaal andere manier van denken.
De doorbraak kwam toen technici zich realiseerden dat ze een lichtpaneel als een reflector konden laten functioneren, waardoor ze in feite twee onderdelen in één element konden combineren. Door complexe patronen van piepkleine, door de computer ontworpen 'prisma's’ in acryl van optisch hoogwaardige kwaliteit te gieten, werd het mogelijk om ledlicht met een bijzonder hoge precisie en nauwkeurigheid om te buigen. Zo werd WaveStream geboren.
WaveStream is eigenlijk een geïntegreerde reeks van onderdelen die door geen enkele andere technologie geëvenaard kan worden. Het begint met geavanceerde koppelingen die de hoeveelheid licht maximaliseren die naar een acrylpaneel van 3mm van optische kwaliteit wordt verzonden. Terwijl het licht door het acryl reist wordt het via geavanceerde prisma's, AccuAim-optica genaamd, gereflecteerd en doorgestuurd naar nauwkeurige distributiepatronen. Het resultaat is een lichtgevend vlak dat ontworpen en aangepast kan worden voor vrijwel elke residentiële, commerciële en industriële toepassing.
Gewapend met de WaveStream-technologie bracht Eaton een deskundig team bijeen van mechanische, optische, industriële en thermische technici om compleet nieuwe verlichtingsontwerpen te creëren die een hoger rendement en lager wattage konden opleveren. Het WaveStream-team lanceerde negen verschillende productfamilies en veranderde daarmee heel snel de manier waarop architecten en aannemers nadenken over verlichtingsomgevingen, van de werkvloer en kantoren tot buitenverlichting, parkeergarages en designaccenten.
WaveStream brengt de ledtechnologie op een doortastende manier naar gangbare verlichtingsarmaturen. En het combineert een verbluffend uiterlijk met alle voordelen van energie-efficiëntie en kosten gedurende de gehele levenscyclus die moderne gebouwen, bedrijven – en verlichtingsontwerpers – echt nodig hebben.
Lees meer over de WaveStream producten, Eaton’s verlichtingsoplossingen en ontdek hoe de innovatie van Eaton nieuwe energie brengt voor de bedrijven van onze klanten in verschillende bedrijfstakken overal ter wereld.