De ingenieurs van vandaag moeten bij het ontwerpen van een applicatie rekening houden met een verscheidenheid aan beïnvloedende factoren, vooral in wijdverbreide systemen waarvoor sensoren en aandrijvingen binnen en buiten kasten nodig zijn. Wijzigingsverzoeken kunnen door de eindklant worden geplaatst tijdens de inbedrijfstelling of wanneer het systeem al in bedrijf is. Het verstrekken van aanvullende systeemgegevens, om conditiebewaking en voorspellend onderhoud mogelijk te maken, wordt ook een systeemfunctie waar meer en meer om wordt gevraagd. Deze whitepaper is essentieel voor diegenen die hun applicaties sneller willen overdragen met lagere kosten en hogere winstgevendheid voor de eindgebruiker die op zoek is naar IIoT-ready systemen.