Document downloaden () van 20

Eaton Supercapacitor back-up UPS-oplossing

Eaton Supercapacitators met UPS voor complete back-up stroomvoorziening

Eaton Supercapacitor back-up UPS-oplossing

Eaton Supercapacitors bieden in combinatie met een Eaton UPS een ideale oplossing voor korte back-uptijden en voor omgevingen met hoge temperaturen. Als aanvulling op Eaton’s assortiment bedrijfskritische back-up UPS-oplossingen, bieden de Supercapacitors van Eaton meer keuze, gemoedsrust en lagere kosten.

Meer keuze in back-up noodstroom

Eaton’s assortiment bedrijfskritische back-up UPS-oplossingen, waaronder de Eaton Supercapacitor, is de breedste, meest economische en meest betrouwbare set van beschikbare oplossingen. Het wordt volledig in eigen beheer geproduceerd – van UPS tot Supercapacitormodules – door Eaton voor uw volledige gemoedsrust.

Gemoedsrust door betrouwbare back-up waar het nodig is

Bij de bescherming van belastingen tegen de meest voorkomende stroomkwaliteitsproblemen en stroomuitval gedurende korte tijd, zijn Eaton Supercapacitors de ideale, betrouwbare oplossing voor productie-, gezondheidszorg-, datacenter- en infrastructuurtoepassingen. Eaton’s Supercapacitor back-up UPS stroomvoorziening is een perfecte oplossing voor toepassingen waar traditionele oplossingen op batterijen niet kunnen worden gebruikt, zoals in omgevingen met hoge temperaturen waar Eaton Supercapacitors temperatuurbereiken van -40°C tot +65°C kunnen weerstaan.

Lagere kosten maken Eaton het economisch alternatief

De unieke eigenschappen van de Eaton Supercapacitors vormen samen het meest economische alternatief voor uw noodstroomoplossing.

Het biedt:

  • Gereduceerde CAPEX door langere levensduur, lagere infrastructuurkosten en grotere schaalbaarheid.
  • Lagere bedrijfskosten door minimaal onderhoud of benodigde reserveonderdelen.
  • Volledige gemoedsrust door betrouwbaarheid, kwaliteit en naadloze, gevalideerde integratie met Eaton UPS-en.

Eaton Supercapacitor back-up UPS-oplossingen zijn beschikbaar voor:

Eaton 93PS
Meer informatie over
Eaton 93PS UPS
Eaton 93PM
Meer informatie over
Eaton 93PM UPS
Power Xpert 9395P
Meer informatie over
Power Xpert 9395P UPS

Documentatie