IEC60947-5:
Bestand tegen manipulatie
IEC60947-5-1:
Positief openende contacten
Beschermingsgraad:
IP65, IP67, IP69K
De small E-stop noodstopknop combineert functionaliteit met veiligheid en een uniek, compact design. De small E-stop is een innovatief bedieningselement dat opvalt vanwege het compacte formaat en vernieuwende verlichtingssysteem. De innovatieve 360° verlichte ring zorgt voor betere zichtbaarheid en vergroot zo de veiligheid van de machines en systemen. Dankzij uitgebreide goedkeuringen en certificaten, en de modulariteit met het volledige RMQ assortiment, kan dit apparaat gemakkelijk en op flexibele wijze worden toegepast in een breed scala aan toepassingen.
Modulaire M22 en M30 elementen
Ontdek ons assortiment RMQ Modulair 22mm & 30mm voor alle modulaire elementen uit de RMQ-Titan serie. De modulaire elementen bieden de mogelijkheid om uw bedienings- en signaleringselementen naar wens te personaliseren.
Compacte C22 en C30 elementen
Zoekt u complete voorgeconfigureerde bedienings- en signaleringselementen in 1 behuizing, ontdek dan hier Eaton’s RMQ Compact 22mm en 30mm All-in-One oplossingen. Deze complete elementen zorgen voor een eenvoudige installatie door hun Plug-and-Play technologie.