Document downloaden () van 20

10D16Q

Zekeringelement, laagspanning, 10 A, AC 500 V, D1, 13,2 x 6 mm, gR, IEC, snel aansprekend

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
Catalogusnummer
10D16Q
EAN
5027590428583
UPC
051712830379
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
13.2 mm
Breedte van product
13.2 mm
Gewicht van product
14.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Electrical data

Ampèrewaarde
10 A
Voltage-classificatie
500 V
Uitschakelvermogen
50 kA
Gebruikscategorie
gR (algemene halfgeleiderbeveiliging)

Product specifications

Formaat zekering
DI
Type zekering
D16Q - Snel aansprekend
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Compatible fuse base and gauge piece

Geschikt voor
E16/DI zekeringbasis
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
10GD16 rood meetstuk met passchroef

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.