Document downloaden () van 20

126043
Model Code: CWIZ-01/02

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip, 1-voudig, crème

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort schakelwip
Catalogusnummer
126043
EAN
4015081236305
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
6.76 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-01/02

Delivery program

Model
Enkele wip
Kleur
Overig
Cream white
Beige
Producttype bussysteem
Wip

Technical data - mechanical

Materiaal
Kunststof
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
1
Beschermingsgraad
IK00
IP20

Additional information

Kenmerken
Halogeenvrij
Opdruk/indicatie
Geen
RAL-nummer (Akin)
9001
Gebruikt met
55mm (universele) pulsdrukker
Gebruik
Schakelaar/drukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.