Document downloaden () van 20

147589
Model Code: CWIZ-01/11

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip, 1-voudig, I/0, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort schakelwip
Catalogusnummer
147589
EAN
4015081440399
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
6.91 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-01/11

Delivery program

Model
Enkele wip
Kleur
Wit
Zuiver wit
Producttype bussysteem
Wip

Technical data - mechanical

Materiaal
Kunststof
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
1
Beschermingsgraad
IP20
IK00

Additional information

Kenmerken
Halogeenvrij
Opdruk/indicatie
Symbolen "1" en "0"
RAL-nummer (Akin)
9010
Gebruikt met
55mm (universele) pulsdrukker
Gebruik
Schakelaar/drukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.