Zekeringelement, hoge snelheid, 10 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M1558D
|
| EAN |
5027590441179
|
| UPC |
051712334891
|
| Productlengte/-diepte |
79 mm
|
| Hoogte van product |
51 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
134.7 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
10 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Clearing (I2T) |
27 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43620
Met mes |
| Formaat zekering |
000
|