Document downloaden () van 20

170M3191

Zekeringelement, hoge snelheid, 100 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type T kenmelder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3191
EAN
5027590444873
UPC
051712255073
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
72 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
4450 bij 1000 V, 5950 bij 1250 V
Pre arc (I2T)
750
Vermogensverlies
30 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren