Document downloaden () van 20

170M4190

Eaton Bussmann series high speed vierkante zekering, 1250V (IEC), 1300V (UL), 250A, 100 kAIC, Bovenkenmelder, Zekering, Klasse aR, DIN 43 620

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M4190
EAN
5027590451710
UPC
051712257985
Productlengte/-diepte
245 mm
Hoogte van product
62 mm
Breedte van product
142 mm
Gewicht van product
213 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
250 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
46.000 bij 1000 V, 61.500 bij 1250 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
1

Productspecificatie exporteren