Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5588
|
| EAN |
5027590639026
|
| UPC |
051712261708
|
| Productlengte/-diepte |
59 mm
|
| Hoogte van product |
74.4 mm
|
| Breedte van product |
77 mm
|
| Gewicht van product |
0.001 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC
UL |
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
38.500 bij 1000 V, 51.500 bij 1250 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
6500
|
| Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Vermogensverlies |
65 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
GKN/75 type K kenmelder voor micro |