Document downloaden () van 20

170M6062

Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6062
EAN
5996516017456
UPC
051712262699
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1384 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
800 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
465.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
69.500
Vermogensverlies
115 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren