Document downloaden () van 20

170M6116

Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6116
EAN
5996516017791
UPC
051712262866
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
924 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1250 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
1.950.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
290000
Vermogensverlies
140 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.