Zekeringelement, hoge snelheid, 1400 A, AC 1100 V, grootte 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, Type T melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6201
|
| EAN |
5996516018248
|
| UPC |
051712263313
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1276 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
1400 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
6000000 bij 1000 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1250000
|
| Voltage-classificatie |
1100 V
|
| Vermogensverlies |
150 W
|
| Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |