Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, type T kenmelder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6209
|
EAN |
5704057033039
|
UPC |
051712263337
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
123.7 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS |
Certificering |
IEC
|
Ampèrewaarde |
550 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Vermogensverlies |
100 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|