Document downloaden () van 20

170M7397

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, AC 800 V, grootte NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, dubbele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle vierkante zekeringen
Catalogusnummer
170M7397
EAN
5027590517980
UPC
051712712675
Productlengte/-diepte
61 mm
Hoogte van product
150 mm
Breedte van product
53.9 mm
Gewicht van product
407 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
800 V AC
Onderbreking
65 kAIC
Klasse
Klasse gR
Clearing (I2T)
36800

Product specifications

Type zekering
PV-ANH2
Formaat zekering
NH2

Productspecificatie exporteren