Document downloaden () van 20

170M8622
Model Code: FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR UR

Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M8622
EAN
5996516022528
UPC
051712604253
Productlengte/-diepte
141 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
82.5 mm
Gewicht van product
1292 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR UR

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
800 A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
1.050.000 bij 1000 V
Pre arc (I2T)
170.000
Vermogensverlies
135 W
Uitschakelvermogen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.