Document downloaden () van 20

197143
Model Code: M22-FLED-G-HP

Eaton Moeller® series M22 LED-element, vlakke achterzijde, groen, frontbevestiging, High Performance

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire LED
Catalogusnummer
197143
EAN
4015080895244
Productlengte/-diepte
37.8 mm
Hoogte van product
14.4 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.004 kg
Certificering
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Modelcode
M22-FLED-G-HP

Features & Functions

Uitgerust met:
Lichtbron
Diode
Lichtkleur
Groen

General information

Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Type spanning
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Klimaatbestendigheid
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

RFI-straling
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, level 3)
Radio-interferentieklasse
Klasse A (EN 55011)

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
Gebruik WAGO Variocrimp 4 krimptang; informeer voor andere
1 x (0,25 - 1) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (075 - 1,5) mm², zonder gereedschap insteekbaar
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Electrical rating

Opgenomen vermogen
Max. 0,55 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
10 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
23 mA
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
18 V

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren