Document downloaden () van 20
We make what matters work*

De Human Machine Interface van morgen

Machine-bedieningsinterfaces ontworpen met de gebruiker in gedachten

Machinebediening is een van de vele dingen die wordt beïnvloed door digitalisering in de industrie. Ontdek hoe u op de machinist gerichte mens/machine-interfaces kunt bouwen, gebruikmakend van de nieuwste trends en technologieën, om te voldoen aan de verwachtingen van de volgende generatie machinebedieners.

Hoe machinebouwers de toekomst van human machine interfaces zien

Meer flexibiliteit, mobiele toegang en minder tijd voor training. Dit zijn drie van de cruciale gebieden waarop ontwerpers zich richten in de volgende generatie van hun machines.

Wat er nodig is om een nieuwe human machine interface te ontwerpen

Wanneer enkele machinefuncties die van oudsher stap voor stap door de operator werden uitgevoerd, worden gecombineerd in een geautomatiseerde workflow, moet de human machine interface zich aanpassen. Interfaces voor machinebediening moeten flexibeler en adaptiever worden aan workflows die in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd.
De afgelopen jaren is de complexiteit van de interfaces voor machinebediening toegenomen, wat heeft geleid tot uitgebreide trainingsvereisten en beperkingen in flexibiliteit voor het beheer van de bediening.  De beschikbaarheid van nog meer informatie dankzij digitalisering in slimme fabrieken kan het ingewikkelder maken. In samenwerking met Eaton heeft het Machine Building Institute van de universiteit RWTH Aachen een whitepaper uitgegeven waarin wordt beschreven hoe rolconcepten en adaptieve human machine interfaces kunnen helpen de productiviteit van het personeel te verbeteren en de productieprestaties te optimaliseren via beschikbare gegevens door meer gegevens te verzamelen.

De resultaten van het onderzoek uit 2016 van de VDMA (Duitse vereniging van machinebouwers) laten een groeiende trend zien naar touchscreens en mobiele apparaten. Nieuwe bedienings- en visualisatieconcepten  moeten gereed zijn om de aanvullende informatie die wordt verstrekt als onderdeel van Industrie 4.0/IOT te verwerken.

Deze whitepaper beschrijft hoe mens/machine-interfaces kunnen worden ontworpen voor de behoeften van digital natives, de opkomende generatie gebruikers. Er worden ook manieren besproken om mobiele apparaten te implementeren en ervoor te zorgen dat machines aan de huidige regelgeving en regionale marktpraktijken blijven voldoen.

 

Hoe onze klanten human machine interfaces bouwen voor nieuwe machines

Tibo wilde dat zijn diepgatboormachines zo intuïtief en eenvoudig mogelijk te bedienen zouden zijn.

Martin Rieg, Directeur van mrm²
gravel plant

Intuïtieve bediening voor diepgatboormachines

Eaton’s solution partner mrm² heeft het perfecte bedieningsconcept ontwikkeld op basis van Eaton's krachtige XV300 multi-touch paneel en SmartWire-DT communicatiesysteem. 

Een nieuwe machine om de strijd tegen de Corona-crisis te winnen

Beckmann Automation GmbH wilde een krachtig systeem opzetten om de productie van medische gezichtsmaskers mogelijk te maken met een productiecapaciteit tot 100 stuks per minuut. Met de steun van Eaton konden ze de Eaton-apparaten die in de standaardmachines worden gebruikt, snel en gemakkelijk aanpassen om de gewenste opstelling te creëren. Dankzij het modulaire ontwerp, de toepassingsgerichte functies en de gemakkelijke bediening van de programmeersoftware XSOFT-CODESYS was het eerste prototype van Beckmann Automation binnen zes weken operationeel en kon het binnen één werkdag 20.000 maskers produceren.

Combineer HMI-producten met ons serviceaanbod om uw volgende bedieningsinterface te bouwen

Optimaliseer het machineontwerp met aantrekkelijke Human Machine Interfaces (HMI’s)

De bedieningsinterface is het visitekaartje van elke machine; het heeft een cruciale impact op het uiterlijk en toont de waarde en kwaliteit van het hele systeem. Recente ontwikkelingen op het gebied van bedieningspanelen weerspiegelen die van de volgende generatie smartphones, met een duidelijke trend naar strakke ontwerpen en hoogwaardige materialen.

Aanbevolen producten & diensten

Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables
RMQ Compact voorbekabelde oplossingen
RMQ Flat Design
RMQ Flat Design
Not-Halt-Taster
RMQ small E-stop
eaton-pushbutton-configurator-tablet-laptop-phone.jpg
RMQ drukknoppen configurator
XV300 HMI / PLC
XV300 HMI / PLC
XP500 industriële pc en bedieningsinterface
XP500 industriële pc en bedieningsinterface