De volgende generatie machinebedieners verwacht een human machine interface die voldoet aan de normen die ze gewend zijn te vinden op hun persoonlijke mobiele apparaten in hun privéleven. In de werkomgeving verschijnen nieuwe slimme apparaten op meer gebieden dan alleen beheer en distributie. Productiemanagers en servicemedewerkers in de branche profiteren ook van het feit dat machinestatussen, datasheets of serviceplannen overal en altijd online toegankelijk zijn. Het resultaat: Minder stilstand van de machine en hogere productiviteit.
In zijn whitepaper "Designing and developing control systems that truly meet the needs of users", legt Simon Sittig, een onderzoeker aan de RWTH Aachen University, uit hoe de Industry 4.0 omgeving een steeds grotere toestroom van informatie regelt en kan worden gebruikt om de efficiëntie te verhogen. Hier kunnen rolconcepten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen relevante gegevens worden toegewezen aan een bepaalde gebruikersgroep. Door informatie aan te passen aan een bepaalde werksituatie, de werkcontext, kan de informatie nog gerichter worden voorbereid. Hij bespreekt ook het gebruik van nieuwe technologieën, zoals slimme horloges.