Document downloaden () van 20

25D27Q

Eaton Bussmann series D laagspanningszekering, snel aansprekend, 500 V, 25 A, 50 kAIC, geen melder, zekering, klasse gR, houder, geel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
Catalogusnummer
25D27Q
EAN
5027590470094
UPC
051712833165
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
31.12 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
25 A
Voltage-classificatie
500 V
Uitschakelvermogen
50 kA
Klasse
Klasse gR

Productspecificatie

Geschikt voor
E27/DII zekeringbasis
TFD27 zekeringhouder met schroefmontage
SFRD27 zekeringhouder DIN-railmontage
TFRD27 zekeringhouder met DIN-railmontage
Formaat zekering
DII
Type zekering
D27Q - Snel aansprekend
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Bijbehorende zekeringhouders en meetstuk

Montagemethode
Houder
Formaat zekering
DII
Type zekering
D27Q - Snel aansprekend
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.