Document downloaden () van 20
We make what matters work*

286054
FAZ-XHIN11

Eaton distributieonderdelen. Hulpcontact, voor FAZ, PKNM, 1M+1V, 0,5HP

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton verdeelkaart accessoire
Catalogusnummer
286054
EAN
4015082860547
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
8.8 mm
Gewicht van product
0.046 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
UL (File No. E177451)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
IEC/EN 60898
CSA (Class No. 3215-30)
UL 1077
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU9)
IEC/EN 60947-2
CSA-C22.2 No. 235
EN45545-2
IEC 61373
Opmerkingen bij catalogus
&1NC
Modelcode
FAZ-XHIN11

Productspecificaties

Gebruikt met
Accessoire
Accessoire voor installatieautomaat
Voltage-classificatie
250 V AC
Ampèrewaarde
6 A
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Hulpcontacten
Beschermingsgraad
UL/CSA-type: -
IP40
IP20 (IEC)
Frame
Kapmaat: 45 mm
Frequentie
50 Hz / 60 Hz
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
2,5 kV
Montagemethode
Max. 2 x op MCB
Aanvullende apparatuur vereist
Hulpcontact
Toelaatbare voorzekering - max
6 A gL
Klemblokbeveiliging
Aanrakingsveiligheid conform IEC 536
Type contactklem
Veerdrukklemmen
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Breedte van eenheid
0.5
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Behuizingsbreedte
80 mm
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal polen op hoofdcontact-unit - max
2
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) met 6 a voorzekering
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 VAC
Type spanning
AC
Functies
Hulpcontact
Contactfunctie
1 NO + 1 NC
Apparaatmontage
Universeel
Type
  • Accessoire
  • Accessoire voor installatieautomaat
Montagebreedte
8,8 mm (0,5 plaatseenheden)
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale schakelstroom
3 A
Nominale spanning per contact - min
5 VDC
Nominale bedrijfsstroom
0.5 A (110 V DC-12)
2 A (250 V AC-15)
3 A (250 V AC-13)
Aansluitvermogen (kabel)
0,5 mm² - 2,5 mm²
Aansluitvermogen (massieve draad)
0,5 mm² - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.