Document downloaden () van 20

9PX11KIBP31
Model Code: Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap

Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 11000 VA, 10000 W, ingang: bedraad, uitgangen: (4) C19, bedraad, rack/toren, 6U

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 9PX UPS
Catalogusnummer
9PX11KIBP31
UPC
743172040305
Productlengte/-diepte
70 cm
Hoogte van product
44 cm
Breedte van product
26 cm
Gewicht van product
88 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modelcode
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap

Battery

Type accu
Afgedicht, loodzuur
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Hot-swappable batterij modules
Aantal batterijen
20
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Langere levensduur accu's
Ja

Electrical output

Aansluitpunt
(4) C19, Bedraad
Spanning
400 V
Wattage
10 kW
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
2
Voedingstype
2
Topologie
Online/dubbele omzetting
VA-classificatie
11 kVA

Electrical input

Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
400 V standaard (380/400/415 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Bereik ingangsspanning
305-480 V
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Potentiaalvrije contacten (4 uitgangen, relay, DB9)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Type interface
Overig

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
< 50 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-95% niet-condenserend

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • Power module
  • Externe Battery Module (EBM)
  • Onderhoudsbypass
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • Batterijkabel met communicatie voor automatische herkenning van batterijkasten
  • (2) Support voor tower montage
  • Verbindingsplaat
  • Veiligheidsinstructies
  • Snelstartgids
Fase (uitgang)
1
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart/zilver
Rendement
95
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
3
Hotswap-voeding
Ja

Warranty and support

Standaard fabrieksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Uitgebreide serviceplannen
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Productspecificatie exporteren