Document downloaden () van 20

GMA03AB000000000
Model Code: Green Motion Duo Single Pedestal

Eaton Green Motion Green Motion Duo voetstuk voor vloermontage enkel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Green Motion accessoire
Catalogusnummer
GMA03AB000000000
EAN
3553340294136
Productlengte/-diepte
340 mm
Hoogte van product
1123 mm
Breedte van product
170 mm
Gewicht van product
7.95 kg
Certificering
CE
Modelcode
Green Motion Duo Single Pedestal

Productspecificaties

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Inbouwset

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.