Document downloaden () van 20

GMM2222BACG00C04
Model Code: Duo Node MCB 2xT2S ISO15118

Green Motion Duo Node 2xT2S installatieautomaat 40 A, 6 kA + aardlekschakelaar type A 30mA ISO15118

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Green Motion Duo EV-laadstation
Catalogusnummer
GMM2222BACG00C04
EAN
3553340302626
Productlengte/-diepte
663 mm
Hoogte van product
168 mm
Breedte van product
411 mm
Gewicht van product
13.03 kg
Voldoet aan:
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Certificering
CE
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Modelcode
Duo Node MCB 2xT2S ISO15118

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • De Eaton Green Motion Duo is een AC laadstation voor elektrische voertuigen met een dubbele uitgang ontwerp.
  • - Geschikt voor binnen- en buitengebruik, zowel in openbare als semi-openbare omgevingen, zoals appartementencomplexen, kantoren en andere commerciële gebouwen.
  • - Handig gelijktijdig opladen met veiligheidsvoorzieningen gebaseerd op jarenlange technische expertise.
  • - Wand- en vloermontage mogelijkheden om ruimte optimaal te benutten.
  • - Ingebouwde statische en dynamische load balancing-algoritmen.
  • - Toekomstbestendig voor Plug&Charge en bidirectioneel via ISO15118.
Voltage-classificatie
400V
Werkingstemperatuur
-30° tot 50°C
NFC (Near Field Communication)
Nee
Met netwerkfunctionaliteit als master
Nee
DC-reststroomdetectie
Ja
Lasdetectie magneetschakelaar
Ja
Exporteren van oplaadlogboeken
Ja
Bediening en configuratie met app
Ja
Aansluitbare aderdiameter - min
2.5 mm²
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Met sleutelschakelaar
Nee
Uitvoering Open Charge Point Protocoll (OCPP)
1,6
Aansluiten en opladen (ISO 15118)
Ja
Met netwerkfunctionaliteit als uitbreiding
Ja
Laadkabel permanent vergrendelbaar op oplader
Nee
Verbinding via LAN
Ja
Met MID-conforme energiemeter
Ja
Geïntegreerd beheer van statische belasting
Ja
Geschikt voor dynamisch belastingsbeheer
Ja
Backend meegeleverd
Nee
Conform kalibratiewet
Nee
Standaard radio 5G
no
Verbinding via WLAN
no
Ingangsspanning - min
230 V
Ingangsspanning - max
400 V
Standaard 4G (LTE) voor mobiele communicatie
no
Kabeltype
Type 2-aansluiting
Uitgerust met:
Energiemeter
1 installatieautomaat PXL-C40/3
Frequentie
50/60 Hz
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Beschermingsgraad
IP55
IK10
Snoerlengte
0 m
Nominaal aansluitvermogen
44 kW
Aantal oplaadunits
2
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type A)
2
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar type B)
0
Aantal stopcontacten (huishoudelijk)
0
Aantal stopcontacten (CEE)
0
Aantal stopcontacten (GB)
0
Aantal stopcontacten (type 2)
2
Aantal stopcontacten (type 3)
0
Aantal voertuigconnectoren (CHAdeMO)
0
Aantal voertuigconnectoren (GB AC)
0
Aantal voertuigconnectoren (GB DC)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 1 CCS)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 1)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 2 CCS)
0
Aantal voertuigconnectoren (type 2)
0
Vermogen per oplaadpunt - max
22 kW
Fase
3-fase
Nummer ledlamp
2
Inhoud van de verpakking
  • Green Motion Duo EV-laadstation
  • Quick start guide
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Boorsjabloon
  • Kabelwartelset
  • Iinstallatieautomaat + aardlekschakelaar variant: M40 (1 stuk), M16 (4 stuks)
  • Aardlekschakelaar variant: M32 (2 stuks), M16 (4 stuks)
  • Kabeltulen M16 (2 stuks)
  • Afsluitkappen (2 stuks)
  • Kabelbevestigingskit:
  • • Metalen kabelklem
  • • Kabelbinders
  • • Schroeven (K50 x 16)
Lengte van de laadkabel
0 m
Functies
Toegangscontrole
Aansluitmodel aan installatiezijde
3-fasen
Protocol
OCPP
Montagemethode
Wandmontage
Uitgangsstroom bij DC - max
0 A
Aansluitbare aderdiameter - max
25 in²
Spanningstype (voedingsspanning)
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.