Document downloaden () van 20

PV-80ANH1

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 80 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, dubbele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-80ANH1
EAN
5027590506397
UPC
051712393096
Productlengte/-diepte
137 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
134 mm
Gewicht van product
448 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
80 A
Onderbreking
50 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
15.5 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-ANH1
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD1-D-PV NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.