Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Unidade de alimentação ininterrupta (UPS)

UPS 5PX Gen2 da Eaton

A nova UPS 5PX Gen2 da Eaton fornece aos equipamentos IT Enterprise Networks e Edge a melhor proteção de energia de line-interactive, maximizando o espaço de IT e a continuidade do serviço. A 5PX Gen 2 da Eaton oferece ferramentas para monitorização remota, integração com a arquitetura de IT e implementação/manutenção remotas de uma grande base de UPSs.

TOPOLOGIA
Line Interactive
Potência
1000 VA – 3000 VA
FORMATO
Rack/Torre

Facilidade de utilização

O inovador ecrã LCD gráfico torna a configuração da 5PX Gen2 fácil e intuitiva. A UPS oferece um assistente de configuração de arranque para simplificar o processo de configuração da sua UPS. A gestão remota e as atualizações de firmware estão disponíveis com a placa opcional de gestão de rede Gigabit da Eaton. A gestão avançada da bateria e a bateria de substituição permitem facilidade de manutenção e flexibilidade.

Eficiência

A 5PX Gen2 fornece 11% mais energia comparativamente a outras UPS, graças à sua capacidade do fator de potência da unidade. Possui certificação Energy Star 2.0 que proporciona um desempenho com a máxima eficiência. A energia é medida para cada grupo de tomadas e é visível diretamente no ecrã, bem como através do Intelligent Power Manager da Eaton.

Segura e resiliente

Dê prioridade aos dispositivos conectados, para assim otimizar o tempo de funcionamento dos serviços essenciais. Efetue facilmente a gestão da comutação de energia, bem como, de recuperação, através do controlo de segmento de carga. As capacidades avançadas de virtualização tornam a 5PX Gen2 da Eaton ideal para aplicações IT Enterprise e Edge. Os modelos Netpack oferecem uma proteção extra através da dupla certificação de cybersecurity (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) e fornecem conexão à cloud Cyber Secured Monitoring da Eaton.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close