Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

PCB de simulação de circuito para sistemas de incêndio endereçáveis

A gama de PCB de simulação de circuito para sistemas de incêndio endereçáveis permite que o sistema e a indicação do estado do dispositivo sejam conectados aos ecrãs externos do LED.

O PCB principal controla até 32 saídas como dispositivo autónomo ou até 250 saídas no total, quando conectado em série a PBCs secundários, em que cada um controla até 32 saídas. A energia é conduzida de uma fonte externa para o PCB principal e pode ser conectada em circuito ou em rede.

Tanto o PCB principal como o secundário estão disponíveis com LEDs para indicar incêndios, falhas ou outro tipo de indicações, estão igualmente disponíveis com uma saída de relé para conectar outras saídas de iluminação, mecanismos de desbloqueio de porta ou sistemas de sprinkler, em caso de falha ou incêndio.

Configuração simples
Configuração fácil com o instalador da Eaton
Variantes
2 versões disponíveis
Instalação
Instalação rápida e fácil

Dois tipos de quadro.

Duas formas poderosas de tornar o seu sistema ainda mais inteligente.

LED para indicação clara da localização do incêndio ou da falha

Os quadros LED são acionados para indicar um estado de incêndio ou de falha, fornecendo uma indicação clara da localização dos mesmos.

Saída de relé para conexão com outros sistemas de segurança

Os quadros de relé têm a capacidade de conectar outras saídas como iluminação, mecanismos de desbloqueio de portas ou sistemas de sprinkler, em caso de uma falha ou incêndio.

As saídas podem ser operadas através do endereço, zona ou ativação da central

A flexibilidade destes quadros é reforçada com cada saída, que tem a possibilidade de ser programada para incêndio ou falha, com até 5 zonas diferentes ou endereços por saída. Se um dispositivo conectado à central falhar, o LED emite um alerta ao pessoal de manutenção, para que estes posssam localizar facilmente o dispositivo e substitui-lo.

Ideal para ecrãs de simulação LED geográficos

Os quadros de simulação oferecem uma indicação clara de onde se encontra uma emergência, ajudando o staff do edifício ou os serviços de emergência a agir em conformidade. As saídas LED disponibilizadas pelo PCB podem ser utilizadas para construir uma central de segurança para empregados do edifício ou para serviços de incêndio. A central consistiria num esquema básico do edifício ou do chão de um edifício com 250 LEDs em cada quadro principal.

O mundo digital dá as boas-vindas aos circuitos de simulação através da ferramenta de gestão da Eaton

A funcionalidade dos quadros de simulação está a ser cada vez mais utilizada em softwares de visualização. O software de visualização gráfica de incêndio da Eaton mostra uma representação visual de um edifício e o seu sistema de incêndio, assim, os utilizadores podem controlar os seus sistemas para assegurar que é possível localizar e gerir os alarmes de forma eficiente.

Explore mais acerca do hardware e software essenciais para o seu kit de instalação da Eaton

Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close