Download documento () de 20
Sistemas de deteção de incêndio

Kit Loop Tester para sistemas de incêndio endereçáveis

O Kit Loop Tester é uma combinação de hardware/software utilizada para testar, operar e encontrar falhas num circuito de até 200 dispositivos endereçáveis (detetores, sirenes, dispositivos auxiliares), sem necessidade de conectar o circuito a uma central do sistema de deteção de incêndio da Eaton. 

Permite reduzir tempo e custos, comparativamente a situações em que uma falha é identificada somente após um circuito ser conectado ao sistema.

O teste de circuito é conectado entre o circuito e um PC. Permite ao engenheiro identificar e localizar rapidamente qualquer dispositivo do circuito que não esteja a funcionar nas condições devidas, através da variação do limite de alarme (alarme, pré-alarme e falha).

Teste
Controle os LEDs de quaisquer entradas (detetores/botoneiras)
Registo de eventos
Registe o histórico de eventos desde a data de início da aplicação
Defina a potência
Monitorize a potência das sirenes e de outros dispositivos

Reduza tempo e custos através de uma ferramenta essencial a qualquer instalador

O kit Loop Tester verifica se existem quaisquer falhas num circuito antes da instalação de um sistema.

O kit pode ser utilizado como uma forma de assegurar os instaladores e de validar um circuito antes de este ser conectado a um sistema sob tensão. 

Detete falhas rapidamente

O kit Loop Tester foi criado para permitir que os engenheiros identifiquem e localizem rapidamente qualquer dispositivo do circuito que não esteja a funcionar, de acordo com as respetivas condições de funcionamento. Isto facilita o processo de configuração de um sistema endereçável, uma vez que, quaisquer falhas num determinado circuito são identificadas previamente. Permite a localização de falhas de até 200 dispositivos endereçáveis.

Reduza tempo através do endereçamento automático

A funcionalidade de pré-endereçamento na unidade de teste permite identificar todos os dispositivos no local e determinar o seu endereço, bem como o tipo de dispositivo. O painel também atribui automaticamente um novo e, potencialmente, um endereço diferente a cada dispositivo encontrado no circuito, para poupar tempo na introdução manual de endereços novos.

Simples sinalização de estado

O painel exibe, em tempo real, o valor análogo de todos os dispositivos do circuito, para assim, determinar o seu estado. Os valores análogos dos dispositivos podem ser interpretados de acordo com os intervalos, que podem ser definidos e alterados pelo utilizador como "OK", "pré-alarme" e "incêndio".

Ferramentas essenciais

Criada para eliminar os problemas de instalação, colocação em funcionamento e manutenção, a gama de ferramentas e software dos sistemas de incêndio endereçáveis da Eaton é um complemento essencial para a configuração de qualquer sistema.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close