Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Interfaces micro para sistemas de incêndio endereçáveis

A gama de interfaces micro da Eaton permite a conexão de sistemas de deteção de incêndio endereçáveis a aplicações relacionadas ou não, com sistemas de incêndio, tais como circuitos de controlo HVAC, circuitos de encerramento de instalações e sistemas de sprinklers.

Está incluída na gama a unidade micro de monitorização de zonas, a de saída de canal único e a unidade micro de entrada de canal único. Todas as unidades são interfaces de endereçamento lógico e incorporam isoladores de curto-circuito.

A gama suporta a instalação e integração da gama de centrais de incêndio endereçáveis da Eaton, fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de conceção. 

Plug and play
Instalação simples
Compatível
Utilização com sistemas endereçáveis da Eaton
Design inovador
Tamanho compacto

Estabeleça a comunicação entre dispositivos e painéis

A flexibilidade da gama de interfaces micro permite que as unidades sejam utilizadas numa variedade de aplicações distintas. As interfaces são ideais para edifícios altos, funcionando como uma mensagem de conexão a outros dispositivos de informação para as centrais, e funcionam também como um sistema de ativação de dispositivos. 

Podem ser ideais para edifícios altos que possuam ventiladores para filtrar fumo de incêndios. A unidade de saída recebe feedback da central e pode atuar como um interruptor, para assim ativar um ventilador em caso de incêndio. A unidade de entrada de dados depois envia informações para a central, se o ventilador estiver ativo ou se houver alguma falha. 

Graphic showing how a Eaton addressable fire alarm system connected to a fan controller unit, fan and safety power supply.

Pequeno em tamanho, inteligente no design

A gama de interfaces micro para sistemas de incêndio da Eaton combina o tamanho compacto com a facilidade de instalação. Sem qualquer exigência de endereçamento físico, as unidades são suficientemente pequenas para serem conectadas através de um único cabo à prova de fogo até 2,5 mm².

Unidade de monitorização de zonas

Eaton CIU872 Zone Monitor unit for addressable fire alarm systems.

CIU872

A unidade de monitorização acomoda uma zona com um máximo de até 20 detetores convencionais da Eaton numa central endereçável e inteligente que inclui monitorização ativa de fim de linha.  Funciona com qualquer detetor da Eaton com uma base tipo díodo schottky (CDBB300).

Aplicações

  • Permite expandir os sistemas existentes
  • Atua como um adaptador endereçável para tornar os dispositivos convencionais compatíveis com os sistemas endereçáveis

Unidade de saída de canal único

Eaton MCOM Single Channel Output micro interface for addressable fire alarm systems.

MCOM, MCOM-R, MCOM-S

A unidade de saída de canal único é adequada para equipamentos de baixa tensão (24 V DC a 1 A, no máximo), através de um relé inversor livre de potencial, que não requer um isolador de curto-circuito externo.
 

Aplicações

  • Circuitos de controlo HVAC
  • Circuitos de controlo de encerramento de instalações
  • Fecho de portas corta-fogo

Unidade de entrada de canal único

Eaton MCIM Single Channel Input unit for addressable fire alarm systems.

MCIM

A unidade de entrada de canal único acomoda até 200 unidades por circuito, e pode ser utilizada numa variedade de aplicações. A programação é realizada através do software Site Installer da Eaton, como uma entrada técnica/entrada não relacionada com incêndio.


Aplicações

  • Monitorização de um conjunto de contactos normalmente abertos e livres de tensão, tais como sprinklers, falha de uma central ou alertas auxiliares de incêndio 
  • Sinais de entrada não relacionados com incêndio, tais como contactos de abertura de válvula, arranque do gerador e fecho de porta corta-fogo.

Confira o resto dos acessórios do sistema de deteção de incêndio da Eaton; concebidos para lhe permitir adaptar o seu sistema ao local

Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close