Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Sistemas de deteção de incêndio

Sirene de elevada potência para sistemas de incêndio convencionais

A sirene convencional de parede com uma potência máxima de 120dB(a), torna-a ideal para áreas com elevados níveis de ruído.

Fornecendo a potência máxima sonora para evacuações de emergência, é ideal para áreas com muito ruído, como aplicações industriais, armazéns e fábricas ou mesmo áreas públicas com multidões, como centros comerciais.

Simples de instalar, a sirene de deteção de incêndio utiliza uma placa traseira, na qual o corpo principal é anexado com um conjunto de fixação. 

Instalação
Rápido e fácil de instalar
Compatível
Conecte a qualquer circuito de sirene convencional
Temperatura
Pode aguentar até 70°C

Os projetos mudam, mas a sua sirene de incêndios não tem de mudar

A sirene convencional de elevada potência foi criada para ser flexível, e oferece a capacidade de personalizar o volume e o som, para se adequar às suas necessidades. O dispositivo permite-lhe escolher entre uma gama de 32 toques e apresenta uma configuração do volume variável, de 108 e 120 db(A).

Notificação “alto e em bom som” de incêndios para áreas grandes

Uma Symphon certificada e de elevada potência sonora, é capaz de alcançar 120dB, permitindo alertar em grandes espaços abertos, minimizando a utilização de múltiplas sirenes, ou para áreas de muito ruído, como para fabricação e processamento de metal.

Ideal para projetos, veja a nossa gama completa de dispositivos de deteção de incêndio convencionais

Especificações
Ligações de transferência
X
Download Close