Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Gama de detetores para sistemas de incêndio convencionais

A Eaton possuiu uma vasta gama de detetores para sistemas de incêndio convencionais, que foi criada com o intuito de cumprir as exigências de praticamente qualquer aplicação. Nesta gama, existem duas opções principais, seja o detetor 5 em 1, flexível, facilmente alternável e que reúne 5 elementos de deteção ou a gama de modo de deteção único. Ambas incluem modos ótico, fototérmico e de aquecimento.

O modo de detetor ótico é o mais popular, sendo adequado para a maior parte das aplicações de edifícios comerciais, dando a resposta a incêndios lentos que dão origem a partículas de fumo substanciais.

O tipo de detetor fototérmico responde rapidamente a incêndios rápidos. Possuem uma vantagem sobre os sensores óticos na deteção de incêndios lentos que dão origem a partículas de fumo grandes. A funcionalidade térmica deste detetor permite uma filtragem do alarme superior, proporcionando assim, uma maior prevenção de falsos alarmes. O detetor irá também ativar um alarme em temperaturas que excedam os 60ºC. A opção do detetor de calor pode ser configurada em um dos três modos de sensores. Dois modos de calor fixos de 77oC ou 92 oC e uma taxa de função de crescimento, que deteta um rápido aumento da temperatura.

Compatível
Utilização com painéis convencionais da Eaton
Design
Esteticamente agradável com um design discreto
Mecanismo de clique positivo
Indicação quando o detetor está encaixado na base

A flexibilidade de 5 detetores em 1

Ao combinar cinco tipos de deteção num dispositivo, os utilizadores beneficiam da mesma durante a instalação e manutenção contínua:

  • Distribuidor - Reduz o stock necessário
  • Instaladores - Capacidade de acumular através de uma variante do detetor e de transportar uma variante
  • Equipas de manuteção - Remove a necessidade de transportar fumo, calor, etc
Graphic showing the five detection modes of Eaton 5 in 1 detectors

Previna um falso alarme

A gama de detetores convencional foi criada para ser utilizada em ambientes onde as condições possam causar falso alarmes por parte dos detetores de fumo, como por exemplo, devido a pó, vapores ou fumo.

Ideal para projetos, veja a nossa gama completa de dispositivos de deteção de incêndio convencionais

Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close