bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Sistemas de deteção de incêndio

Botoneira para sistemas de deteção de incêndio convencionais

Utilizada em caso de incêndio ou de emergência, devido à quebra do elemento de vidro (ou de plástico), a gama de botoneiras convencionais é compatível com a gama de centrais convencionais de deteção e de notificação de incêndio da Eaton. 

A gama disponibiliza duas versões: para aplicações interiores e exteriores. A opção interior IP24D de montagem embutida ou à superfície foi criada de forma a suportar temperaturas entre os -10 °C e os +55 °C, sendo mais adequada para aplicações comerciais, tais como escritórios. Com classificação IP65, a versão à prova de condições meteorológicas apresenta uma temperatura de funcionamento de -25 °C a +70 °C, sendo mais adequada para aplicações industriais, nomeadamente, armazéns e fábricas.

Todas as botoneiras são complementadas com um elemento de vidro e uma chave de teste para uma fácil manutenção.

Mecanismo de teste
Ferramenta utilizada para testes e acessos
Reparação simples
Instalação e manutenção rápidas e fáceis
Versões
Modelos para aplicações interiores e exteriores

O segredo está na simplicidade

A botoneira da Eaton permite-lhe escolher entre um elemento de vidro substituível ou um elemento de policarbonato reconfigurável, para assim, facilitar a reutilização do dispositivo.

Também é fornecido com uma chave de reposição, que lhe fornece a capacidade de testar a botoneira, repor uma previamente ativada ou ainda, remover a tampa dianteira para substituir o elemento de vidro. Seja qual for a versão que escolher, pode contar com um funcionamento simples.

Opções, acessórios e peças de substituição

Está disponível uma gama de acessórios e peças de substituição para botoneiras, incluindo capas, placas de espaçamento, uma tampa em policarbonato para proteção contra ativação acidental, e ainda, chaves e outros elementos extra.

Tampa de proteção
Elementos de substituição (plástico ou vidro)
Chave de reposição e de teste extra
Eaton Weatherproof Addressable Manual Call Point
Versão à prova de condições meteorológicas

Para criar o seu projeto ideal, veja a nossa gama completa de dispositivos de deteção de incêndio convencionais

Especificações
highlightDifferences
showOnlyDifferences
hideBlankFeatures
Ligações de transferência
X
Download Close