Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Componentes de sistemas de segurança

Fechaduras para sistemas de deteção de intrusão

A gama de fechaduras da Eaton é específica para sistemas de intrusão. Esta gama inclui proteção mecânica para fechaduras elétricas, dispositivos de inserção para montagem embutida e em superfície, bem como, fechaduras para montagem em superfície.

Os dispositivos de inserção podem ser utilizados com componentes de outras marcas, como as fechaduras da YALE, entre outros. Estas fechaduras têm uma caixa de aço ou de alumínio fundido, que é fundamental para ambientes industriais e para aplicações que necessitam de materiais robustos.

Tipo de montagem
Montagem em superfície e embutida
Design robusto
Caixa em aço ou em alumínio fundido

Caraterísticas principais

  • Proteção mecânica para fechaduras elétricas (série 491-T)
  • Dispositivo de inserção para montagem em superfície sem fechadura (série 496-CSA)
  • Dispositivo de inserção para montagem embutida sem fechadura (série 496-I)

Uma das maiores gamas de componentes de deteção de intrusão do mundo

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Eaton apresenta uma vasta gama de produtos, bem como, uma presença global e um profundo conhecimento na área.
Especificações

códigos do produto

PROTEÇÃO MECÂNICA PARA FECHADURA ELÉTRICA 491-T  
INTERRUPTOR EM ALUMÍNIO COM TAMPA E COM CHAVE PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE - FORNECIDO SEM FECHADURA - LIGAÇÕES DE TERMINAIS - PARA FECHADURAS YALE OU SEMELHANTES - FIABILIDADE TOTAL 496-CSA  
INTERRUPTOR EM ALUMÍNIO COM TAMPA E COM CHAVE PARA MONTAGEM EMBUTIDA - FORNECIDO SEM FECHADURA - LIGAÇÕES DE TERMINAIS - PARA FECHADURAS YALE OU SEMELHANTES - FIABILIDADE TOTAL 496-I  
CAIXA DE CHAVES EM ALUMÍNIO E BLOQUEÁVEL PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE - FORNECIDA COM 3 CHAVES (3 CHAVES IGUAIS) - LIGAÇÕES DE TERMINAIS - FIABILIDADE TOTAL 498-1512  
CAIXA DE CHAVES EM ALUMÍNIO E BLOQUEÁVEL PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE - FORNECIDA COM 5 CHAVES (5 CHAVES DIFERENTES) - LIGAÇÕES DE TERMINAIS - FIABILIDADE TOTAL 498-CSA  
INTERRUPTOR COM CHAVE DE AÇO INOXIDÁVEL E COM TAMPA PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE - FORNECIDO SEM FECHADURA - LIGAÇÕES DE TERMINAIS - PARA FECHADURAS YALE OU SEMELHANTES - FIABILIDADE TOTAL 499-CSA  
FECHADURA EXTRA PARA A SÉRIE 1498 CSA06632  
FECHADURA EXTRA + CHAVES PARA 498-CSA CSA07970  
Ligações de transferência
X
Download Close