Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

102476
BPZ-MPL180-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=180x1200mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
102476
EAN
4015081023646
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
1088 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL180-1200

Informações adicionais

Features
Perforated
Functions
Additional equipment

Programa de entrega

Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Housing material
Sheet steel
Material
Sheet steel
Steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Universal
Horizontal
Suitable for width
1200 mm
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.