Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

177331
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate NZM3-XDV symmetrical, horizontal HxW=400x600mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
177331
EAN
4015081717910
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
399 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
2.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Informações adicionais

Functions
Additional equipment
Used with
NZM3+XDV

Programa de entrega

Color
Light gray (RAL 7035)
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Housing material
Sheet steel
Material
Steel
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Mounting position within enclosure
Symmetrical
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Suitable for enclosure building height
400 mm

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.