Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

184167
+IZMX-AS22-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signalling switch ON-OFF, 2W

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
Catalog Number
184167
EAN
4015081796748
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.068 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZMX-AS22-1

Informações adicionais

Accessory/spare part type
Auxiliary contact

Programa de entrega

Model
Integrable
Special features
  • 2 changeover contacts
  • The basic device already contains two changeover contacts.
  • 2 additionally integrated changeover contacts are included.
Type
Accessory
Used with
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificação do design de acordo com a norma IEC/EN 61439 - dados técnicos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Electric connection type
Flat plug-in connection
Rated breaking capacity (inductive load)
0.25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC)
0.5 A (125 V DC)
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Other
Number of contacts (change-over contacts)
2
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.