Download documento () de 20

188026
Model code: XLST5S103

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1000 x 300mm, IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188026
EAN
4015081857111
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
175 mm
Product Width
900 mm
Product Weight
3.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S103

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Additional information

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.