Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

292467
BP-MFL-800-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Horizontal/Middle add-on connection Element W=800mm, white

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
292467
EAN
4015082924676
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
177 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-MFL-800-W

Informações adicionais

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016

Programa de entrega

Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Model
Mounting kit
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Housing material
Sheet steel
Material
Metal
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
With powder coating
Degree of protection
IP30

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.