Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TSC1

Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound, 1.0 oz tube, quantity of 10

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound
Catalog Number
TSC1
UPC
782274414775
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.9 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
1.0 oz tube, quantity of 10
Material
Epoxy

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.