Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
  • Bine ați venit în epoca gestionării inteligente a energiei

    Reimaginăm inovația prin adaptarea tehnologiilor digitale — dispozitive conectate, modele de date și perspective — pentru a transforma gestionarea energiei electrice pentru o utilizare sigură, sustenabilă și eficientă a energiei.

Abordarea noastră privind inovația digitală

De la optimizarea dezvoltării și livrării de soluții digitale până la îmbunătățirea modurilor de accesare a datelor din activele din domeniu, îmbrățișăm digitalizarea prin patru piloni digitali care conduc strategia noastră:

Livrarea noilor soluții de gestionare a alimentării inteligente cu energie electrică 

Unim conectivitatea, designul, sțiința datelor și inovațiile de securitate cibernetică cu expertiza industriei pentru a oferi produse autohtone digitale, aplicații software și informații.

Crearea de experiențe interesante pentru clienți

Lucrăm îndeaproape cu clienții și partenerii pentru a oferi experiențe excelente clienților prin combinarea instrumentelor digitale front-end cu procesele noastre de back-end.

Activarea fabricilor digitale ale viitorului

Utilizăm tehnologiile Industry 4.0 în producția și automatizarea fabricilor prin extinderea conectivității digitale de la lanțul nostru de aprovizionare la fabricile noastre.

Creșterea productivității interne de la Eaton

Analizăm natura muncii pe care angajații noștri o prestează în fiecare zi și utilizăm instrumente digitale pentru îmbunătățire și eficientizare.

Brightlayer: Punând accentul pe viitorul digital

Utilizați platforma noastră digitală deschisă și extensibilă. Instalați pachetele noastre software pentru industrie. Colaborați prin centrul nostru de experiență. Cu Brightlayer, avem acces la toate instrumentele și informațiile necesare pentru provocările legate de datele care ne afectează organizația.

Industria 4.0

A 4-a revoluție industrială - digitalizarea proceselor de producție tradițională - este în plină desfășurare Și companiile care adoptă tehnologii digitale pentru redefinirea modului în care produsele sunt planificate, construite, utilizate și întreținute realizează un ROI semnificativ.

 

engineer works with a HoloLens place a virtual robotic arm into the production line