Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Proiectați un centru de date mai flexibil

Pe cât de repede înțelegi noua tehnologie, pe atât de repede ea se și schimbă. Centrul de date trebuie să răspundă azi cerințelor de date mari cu performanțele generației următoare. Vă vom ajuta să faceți proiecte care prin agilitate, flexibilitate și scalabilitate pot face să se  potrivească stratul  fizic cu infrastructura IT în continuă schimbare.

Fiți pregătiți pentru ziua de mâine cu un design flexibil al centrelor de date

Cu schimbări constante ale tehnologiei, centrul dumneavoastră de date trebuie să fie gata pentru mâine, astăzi: agil, flexibil și scalabil. De la virtualizare la raționalizarea infrastructurii centrelor de date, indiferent dacă se prelungește durata de viață a site-ului existent sau se proiectează unul nou, vă ajutăm să vă concentrați asupra creșterii, capacității și productivității pentru cea mai bună rentabilitate a investiției dumneavoastră.

Proiectare pentru creștere și schimbare

Ce va cere ziua de mâine? Să răspundeți la această întrebare este provocarea dumneavoastră. Folosirea tehnologiilor emergente ar putea declanșa construirea unei infrastructuri de sprijin care ar putea supraviețui echipamentelor IT în sine. Nu doriți să construiți prea mult. Scalabilitatea este răspunsul pentru dumneavoastră De la distribuția energiei electrice, carcase, soluții în incinte și gestionare structurată a cablurilor, la condiționarea, calitatea, backupul, monitorizarea și managementul energiei, proiectăm soluții scalabile și flexibile, care se pot adapta dezvoltării afacerii și includ tehnologiile în schimbare. 

Minimizați costul total al proprietății

Când investiți în echipament, nu este vorba numai de costul de achiziție. E vorba și de costurile de întreținere. Produsele noastre sunt concepute pentru performanță pe termen lung și rentabilitate maximă a investiției (ROI). Echipamentul nostru de distribuție a energiei este modular la nivel de rack și la nivel de rând. UPS-ul nostru extrem de eficient reduce costurile cu energia prin consumul de energie electrică mai scăzut și prin faptul că necesită mai puțină răcire. Și cu o amprentă  mai mică, proiectele noastre eliberează spațiu valoros pentru alte soluții de economisire a banilor.

Actualizați infrastructura îmbătrânită

Upgrade aging infrastructure.jpg

Justificarea unei actualizări înseamnă evaluarea performanței echipamentului, inclusiv avantajele privind eficiența, scalabilitatea sau amprenta tehnologiilor mai noi, costurile actuale de întreținere, reparații și servicii și alți factori care influențează rentabilitatea investiției. În plus față de costul real al echipamentului, există întrebarea dacă din punct de vedere operațional puteți să vă permiteți actualizarea luând în considerare întregul ciclu de proiectare, construire și funcționare. 

 

Avem experiența necesară pentru a vă îmbunătăți infrastructura printr-un proces mai rapid, mai eficient și mai rentabil. Oferim produse și servicii care sunt compatibile cu instalațiile existente, astfel încât să beneficiați de toate avantajele noului echipament fără o investiție mare în pregătire.

Eliberați capacitatea captivă

Îndeplinirea cererilor de afaceri în creștere este o provocare fără sfârșit. Este nevoie de îmbunătățirea capacității în timp ce lucrați cu ceea ce aveți. Dar cum adăugați componente noi atunci când nu aveți spațiu adecvat? Sau spațiu rack? Sau o modalitate de a distribui energia electrică pentru a le alimenta? Vă putem arăta calea. Putem contribui la modificarea arhitecturii - adăugarea, eliminarea sau schimbarea echipamentelor - pentru a furniza o capacitate sporită într-un anumit mediu. Soluțiile noastre - inclusiv PDU-urile, rack-urile și sistemele de izolare - vor funcționa cu setările existente.

Eliberați spațiu pentru productivitate

Spațiul este la îndemână în orice centru de date. Designul produselor noastre poate ajuta la eliberarea spațiului prin rutarea alimentării și cablajului deasupra sau dedesubt, eliminând componentele și micșorând amprenta actuală. 

 

Soluțiile noastre de distribuție a energiei pe bare capsulate - busway - vă permit să distribuiți și mai multă energie electrică, în timp ce gestionarea structurată a cablului oferă ușurință de instalare și piste curate de-a lungul centrului de date. Designul PDU-urilor noastre au un profil redus, fără comutatoare mari. Portofoliul nostru permite cablarea densă în interiorul rackurilor și flexibilitatea de a deplasa și îndepărta echipamentul, de a furniza un flux mai bun de aer și de a profita de calculul de înaltă performanță.

UPS de înaltă disponibilitate menține clienții CoSentry "întotdeauna în funcțiune"

CoSentry avea nevoie de cea mai mare disponibilitate. UPS-ul nostru a oferit performanțe, fiabilitate și eficiență fără precedent.