Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Dulap de rețea

Utilizați eficient spațiul fizic pe care îl aveți pentru dulapul de rețea - chiar dacă acesta nu a fost niciodată destinat operațiunilor IT. Vă vom ajuta să îl organizați, să  îl protejați și să îl gestionați.

Transformați dulapul de rețea într-un sistem informatic performant

Dulapurile de rețea au toate formele și dimensiunile și fiecare este un braț important al ecosistemului dumneavoastră IT. Iar de multe ori, provocarea este folosirea spațiului pe care îl aveți, chiar dacă nu a fost inițial destinat echipamentelor IT. Funcționarea eficientă și gestionarea cablurilor vă vor ajuta să vă asigurați că amprenta dumneavoastră este utilizată în mod eficient.

Cele mai bune practici pentru dulapul dumneavoastră de rețea

Acest studiu tehnic vă va ajuta să profitați la maximum de dulapul dumneavoastră de rețea.

Deveniți organizat

Rack-ul potrivit poate anula dezordinea cablurilor de rețea și poate economisi un spațiu considerabil. De fapt, alegerea celui mai bun suport pentru plasarea echipamentului este vitală pentru sănătatea și funcționalitatea infrastructurii dumneavoastră IT.

 

Rackurile noastre și produsele de gestionare a cablurilor de sprijin vă permit să stocați, să alimentați, să gestionați și să răciți echipamentul critic IT. Acestea păstrează serverele, comutatoarele și echipamentele de stocare în siguranță. Și ele adaugă un strat suplimentar de securitate pentru medii care pot stoca informații sensibile cum ar fi cărți de credit, date bancare sau date personale.

active-equipment-cable-managers.jpg

Protejați-vă echipamentul IT

Un dulap de rețea proiectat strategic vă ajută să vă asigurați că infrastructura de alimentare rămâne protejată, astfel încât să nu fiți blocați niciodată în întuneric. 

 

Vă putem ajuta să distribuiți energie electrică sigură și curată echipamentului dumneavoastră IT în timpul întreruperilor, supratensiunilor și problemelor de tensiune. Și cu software-ul care permite protecția volumului de lucru de pe server, indiferent dacă se face prin deplasarea către servere interne disponibile sau către un site de recuperare de rezervă locat pe cloud, vă putem ajuta să maximizați timpul de funcționare.

Gestionați-vă propria rețea în modul în care doriți dumneavoastră

ePDU-unlocked-plug.jpg

Modul în care gestionați dulapul de rețea este unul dintre cheile eficienței, fiabilității și timpului de funcționare al operațiunilor IT. Vă putem ajuta să vă gestionați rețeaua în modul în care doriți dumneavoastră, indiferent dacă este la distanță sau la nivel de rack.

 

Cu ajutorul nostru, puteți vizualiza rețeaua dumneavoastră de alimentare și toate echipamentele atașate la aceasta de la consola dumneavoastră de la distanță / consola mașinii virtuale, puteți grupa mai multe combinații alimentare/UPS, puteți monitoriza temperatura și umiditatea mediului, puteți primi acces instantaneu la alerte și puteți iniția mutarea virtuală a mașinii sau închiderea grațioasă în cazul unei întreruperi prelungite.

 

 

  • Detalii privind dulapurile de rețea

    Aflați mai multe despre cum vă puteți optimiza dulapul dumneavoastră de rețea explorând centrul nostru de competențe.
    Explorați mai multe

Mai multe tipuri de aplicații și centre de date

Tipul centrului de date

Afaceri mici

Aplicație

Cameră cu servere