Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
  • O abordare bazată pe ingineria sistemelor

    Descoperiți beneficiile și valoarea creată atunci când se adoptă o abordare bazată pe ingineria sistemelor în cadrul centrelor de date
    Descărcați studiul tehnic

Ingineria sistemelor – alimentare   performantă la nivel de sistem pentru centrul dumneavoastră de date

Cererea privind centrele de date crește rapid, alimentată de  presiunea din ce în ce mai mare pe care o punem asupra lumii digitale și de  nevoia ca funcțiile critice pentru afaceri să fie rezistente și fiabile.  Aceasta, împreună cu dezvoltările din domeniul Inteligenței Artificiale generative și adoptarea serviciilor cloud determină noi provocări și complicații cu care operatorii centrelor de date și stakeholderii cheie se confuntă. Dar,  să nu uităm că, acolo unde există provocări, există și oportunități!


Deci cum putem simplifica această creștere, menținând în același timp  performanța și îndeplinind cererile cu privire la succes comercial? 

Ingineria sistemelor în centrele de date este o abordare metodică, multidisciplinară, care ia în considerare proiectarea, implementarea, funcționarea și retragerea sistemelor sale.

O cale de creare a unor soluții cu adevărat tehnice, aceasta conectează  elementele rețelei electrice a centrului de date, inclusiv hardware-ul, software-ul și serviciile, la etapele ciclului de viață al lanțului valoric. Acest lucru facilitează echilibrarea interacțiunilor organizaționale, de cost și tehnice în sisteme complexe și face față acestor provocări.  

Nivele interconectate ale unei abordări bazate pe ingineria  sistemelor

Sistem
Subsitemele care alcătuiesc sistemul proiectat

Sistem proiectat
Combinația de subsisteme care urmează să facă parte din ingineria sistemului
Ingineria sistemelor
Abordarea metodică a  unui sistem proiectat
eaton-graphic-three-s-of-system-engineering-en-us.jpg
eaton-xintegra-infographic-image

Cum poate ingineria sistemelor să atenueze riscurile din cadrul  infrastructurii electrice a centrului de date?

Adoptarea unei abordări bazate pe ingineria sistemelor vă direcționează atenția asupra acțiunilor de proiectare și planificare care atenuează în mod eficient problemele din cadrul infrastructurii dumneavoastră de alimentare cu energie electrică. Această metodă presupune să vă îndepărtați de practica convențională de a amesteca și potrivi modele și de a achiziționa elemente individuale.
În schimb, se pune accentul pe gruparea componentelor inteligente care colaborează fără probleme în cadrul rețelei electrice. Rezultatul este un sistem complet integrat și bine coordonat, care duce la o performanță sporită și valoare adăugată.

Ascultați ce spun experții noștri

Proiectare pentru excelență – Summitul Tehnologic Eaton 2023
Ciarán Forde – Lider de vânzări în segmentul centrelor de date

Descoperiți cum puteți profita de o abordare end-to-end a sistemelor pentru centrele de date. De la proiectarea conceptului, la instalare, testare &punere în funcțiune, până la operațiuni și mentenanță. Acest subiect analizează în profunzime performanța superioară a infrastructurii electrice critice și dividendele generate de adoptarea unei abordări sistemice. 

Discuție DCD: Reziliență, redundanță & eficiență de la rețea la cipuri
Neil Potter – Lider în dezvoltarea afacerilor – Centre de date

Aflați principalele tendințe care afectează industria și modul în care ingineria sistemelor vă poate ajuta să răspundeți nevoilor centrului dvs. de date, nu doar de la rețea la cip, dar și din perspectiva ciclului de viață. Acest interviu se referă la inovare și la cum ar arăta viitorul cu o abordare bazată pe ingineria sistemelor.

 

Descoperiți mai multe despre abordarea Eaton bazată pe ingineria sistemelor

Ultimul pas în evoluția capacităților Eaton de management al energiei electrice în centrele de date și expertizei digitale