Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Creșteți producția și eficiența cu soluții inteligente

Într-un mediu automat și practic handsfree, aveți nevoie de mașini foarte performante cu comenzi de precizie, fiabile, eficiente și sigure. În special, în cazul mașinilor de ambalat compacte, presiunea pieței globale și termenele de livrare scurte necesită flexibilitate și un design economic.

Designul economic și valoarea adăugată stimulează competitivitatea

Cicluri de producție mai scurte. Cerințe de producție stricte. Termene de livrare scurte. Construcția de mașini pentru un mediu automat practic handsfree este extrem de complexă. Necesită cunoștințe de specialitate și coordonarea precisă a stațiilor de prelucrare care integrează totul, de la mașini de turnare prin injectare până la mașini de ambalat. Aceste echipamente trebuie să funcționeze la viteze ridicate, și, totuși, să fie extrem de flexibile la schimbare. Comenzile de precizie, fiabilitatea, eficiența și siguranța sunt absolut necesare pentru cei mai importanți producători la nivel global din ziua de azi. 

Mai ales pe segmentul mașinilor compacte, designul economic și valoarea adăugată au un rol determinant în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității. Facilitarea de cicluri de producție mai scurte care să contribuie la respectarea termenelor de livrare strânse este un alt element esențial pentru îmbunătățirea poziției pe piață a companiilor de ambalare.

Următoarea mașină de ambalat a dumneavoastră: inteligentă, flexibilă și conectată

În prezent, mașinile de ambalat trebuie să fie inteligente și conectate pentru a putea furniza informații valoroase operatorului, în scopul creșterii productivității și disponibilității. Folosind dispozitivele noastre inteligente de comandă cu sistem de detecție integrat și sistemul nostru inteligent de conectare SmartWire-DT, obțineți soluția inteligentă de care aveți nevoie, reducând totodată costurile de producție și timpul pentru introducerea pe piață. 

Sistemele hidraulice compacte reduc amprenta mașinii și cresc viteza procesului de fabricație, reducând totodată la minimum erorile. Iar furtunurile noastre rezistente în timp și sistemele de monitorizare predictivă previn defecțiunile înainte ca acestea să apară. Monitorizarea în timp real și transparența datelor vă permit să gestionați energia în mod eficient și proactiv. Permiteți echipelor noastre de suport pentru aplicații să vă ajute să vă conectați mașinile la IIoT și să furnizați date valoroase operatorilor. 

Worker inspecting tablets as they are put into packaging in pharmaceutical factory

Informații mai bune – cost de producție redus

Aflați cum sistemul avansat SmartWire-DT de la Eaton a ajutat un proiectant important de mașini de ambalat din Brazilia să își diminueze costurile de producție, fără a compromite performanța, versatilitatea sau fiabilitatea.
  • Service și suport

    Contactați echipa sau partenerii noștri de service pentru a obține acces la documentația tehnică, instrumente și materiale de instruire.
    Servicii MOEM