Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Comanda mașinilor pentru aplicații de manipulare a materialelor

În cazul fabricilor și centrelor de distribuție, sistemele de comandă ale sistemelor logistice și de manipulare a materialelor trebuie să asigure o disponibilitate cât mai mare și o flexibilitate de neegalat. Folosind produse cu design modular și rapid de instalat, puteți fi siguri că produsul va parcurge în mod fiabil procesul dumneavoastră.

Sisteme modulare de manipulare a materialelor

Indiferent de locul în care se află sistemele dumneavoastră de manipulare sau de transport al materialelor: aeroporturi, depozite, pe linia de producție sau într-o balastieră, acestea sunt adesea vitale pentru operațiunile dumneavoastră zilnice. Sistemele de manipulare a materialelor sunt din ce în ce mai complexe și se modifică frecvent. Vă putem ajuta să proiectați și să construiți sisteme modulare inteligente, ușor de operat și de întreținut, pentru ca dumneavoastră să vă puteți ține promisiunile în ceea ce privește timpii de execuție a produselor.

Modularitate în manipularea bagajelor și în depozitele mari

Construirea de module din elementele mecanice ale sistemului transportor – motor, cutie de viteze și demaror sau variator – a devenit o practică obișnuită în ceea ce privește sistemele de manipulare a materialelor. Lucrând cu companii din domeniul manipulării bagajelor și depozitării, care ocupă o poziție de lider la nivel mondial, tehnologiile noastre distribuite de acționare și protecție livrează bagaje și materiale la timp, în întreaga lume. Implementarea rapidă și ușoară, comunicațiile inteligente și comoditatea în utilizare ajută operatorii din întreaga lume să mențină disponibilitatea sistemelor lor.
baggage-belt-with-suitcase-on-the-belt

Livrarea la timp a bagajelor în aeroportul Chopin din Varșovia

La Terminalul 1 din aeroportul Varșovia, sistemul modular de demaroare Rapid Link de la Eaton livrează până la 1800 de bagaje pe oră, astfel încât toate zborurile să poată decola la timp.

Modularitate în logistica de producție și în depozitele mici

Avantajele de neegalat ale sistemelor modulare de manipulare a materialelor cu unități de comandă distribuite se aplică și în instalații mai mici. Controlerul easyE4 este conceput special pentru această sarcină. Acesta poate fi combinat cu demaroare inteligente precum PKE și cu variatoare precum PowerXL DG1 care oferă o comandă eficientă a motorului și procesează datele pentru a reduce întreruperile în funcționarea sistemului. Cu sprijinul echipei noastre de proiectare a aplicației și al rețelei globale de distribuție, crearea de sisteme personalizate pentru aplicația dumneavoastră nu a fost nicicând mai ușoară.
roller-conveyor-with-box

Cum să creați module pentru benzi transportoare

Acest document de îndrumare cu privire la aplicație descrie cum puteți crea sisteme de benzi transportoare cu comandă distribuită pe baza easyE4. Modulele personalizate ale aplicației fac posibilă modularitatea în proiectarea de hardware și software.  

Comanda benzilor transportoare pentru materiale în vrac în funcție de sarcină

Transportul pe bandă al materialelor în vrac diferă de la o sarcină la alta. Sarcinile transportate pot varia enorm în funcție de mediu. În cazul instalațiilor amplasate în aer liber, chiar și condițiile meteorologice, cum sunt ploaia torențială sau înghețul, pot influența sarcina sistemului. Demarorul PKE și variatoarele PowerXL cu detecție integrată permit integratorilor de sisteme să construiască sisteme de benzi transportoare pentru produse în vrac optimizate pentru performanță. Sistemul nostru inteligent de cablare SmartWire-DT nu oferă doar date valoroase pentru controlul automat al proceselor, ci și reduce costurile de instalare și permite integratorilor de sistem să-și livreze proiectele la cel mai mic cost total aferent proprietății.
solution map drive technology with man looking on a conveyor

Sistem de manipulare a materialelor în vrac optimizat în funcție de sarcină

Atunci când o balastieră din Germania a decis să-și aducă instalațiile la zi, aceasta a oferit contractul partenerului de soluții Eaton Weingärtner, care a livrat un sistem optimizat în funcție de sarcină ce funcționează chiar și în condiții meteorologice dificile.
  • Service și suport

    Contactați echipa sau partenerii noștri de service pentru a obține acces la documentația tehnică, instrumente și materiale de instruire.
    Servicii MOEM